Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2543970000
Référence pièce
|
---|
2543970000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Profondeur (mm) | Type de boîtier | Position de l'entrée de câble | Position de la manille | Avec couvercle à charnière | Mécanisme de verrouillage | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Version EMC | Degré de protection (IP), monté | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Couleur de boîtier | Température de fonctionnement (°C) | Méthode de montage du câble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.40 € | 1 | 4 jours | 60 | Boîtier de fiche | Sommet | Unité de base | — | Levier de verrouillage simple | V0 | Oui | IP65 | 43 | 72 | — | -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C | Métrique |
Loading...
Avec presse-étoupe à vis | Non | Matériau du boîtier | Aluminium | Revêtement du boîtier | Revêtement par pulvérisation |
---|---|---|---|---|---|
Résistant aux UV | Oui | Nombre d'entrées de Canal | — | Résistant à la corrosion | — |
Résistance aux chocs | — | Avec entretoise | — | Nombre de roulements | — |
B, avec joint | Oui | Plaque d'adaptation de Matériau | Aluminium |
Configurer
Propriétés de base
Type
Profondeur(mm)
Type de boîtier
Position de l'entrée de câble
Position de la manille
Avec couvercle à charnière
Mécanisme de verrouillage
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
Version EMC
Degré de protection (IP), monté
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Couleur de boîtier
Température de fonctionnement(°C)
Méthode de montage du câble
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles