Capuchon de protection pour boîtier de connecteur

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Capuchon de protection pour boîtier de connecteur

Prix unitaire standard:
1.20
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Spécifications Basiques

  • Forme
  • Mécanisme de verrouillage
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • B, avec joint
  • Avec élément de captivité
Référence pièce
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94

Affiner par

  • V0
  • HB
  • Réinitialiser
Degré de protection (IP), monté

Affiner par

  • IP20
  • IP54
  • IP67
  • Réinitialiser
Couleur

Affiner par

  • Gris
  • Noir
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
V0
IP67
Noir
16 jours
3.20

1058280000
Référence pièce : 1058280000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 3.20

Designationrealisation

  • Forme
  • Mécanisme de verrouillage
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
    V0
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Couleur
    Noir
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • B, avec joint
  • Avec élément de captivité
V0
IP67
Noir
9 jours
4.25

1058310000
Référence pièce : 1058310000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 4.25

Designationrealisation

  • Forme
  • Mécanisme de verrouillage
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
    V0
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Couleur
    Noir
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • B, avec joint
  • Avec élément de captivité
V0
IP54
Noir
92 jours
3.28

1068930000
Référence pièce : 1068930000
Nombre de jours d'expédition 92 jours
Prix unitaire standard 3.28

Designationrealisation

  • Forme
  • Mécanisme de verrouillage
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
    V0
  • Degré de protection (IP), monté
    IP54
  • Couleur
    Noir
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • B, avec joint
  • Avec élément de captivité
V0
IP67
Noir
72 jours
3.45

1963890000
Référence pièce : 1963890000
Nombre de jours d'expédition 72 jours
Prix unitaire standard 3.45

Designationrealisation

  • Forme
  • Mécanisme de verrouillage
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
    V0
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Couleur
    Noir
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • B, avec joint
  • Avec élément de captivité
V0
IP67
Noir
19 jours
4.80

1963900000
Référence pièce : 1963900000
Nombre de jours d'expédition 19 jours
Prix unitaire standard 4.80

Designationrealisation

  • Forme
  • Mécanisme de verrouillage
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
    V0
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Couleur
    Noir
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • B, avec joint
  • Avec élément de captivité
V0
IP67
Noir
23 jours
5.35

1965690000
Référence pièce : 1965690000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 5.35

Designationrealisation

  • Forme
  • Mécanisme de verrouillage
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
    V0
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Couleur
    Noir
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • B, avec joint
  • Avec élément de captivité
V0
IP67
Noir
30 jours
6.48

1965700000
Référence pièce : 1965700000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 6.48

Designationrealisation

  • Forme
  • Mécanisme de verrouillage
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
    V0
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Couleur
    Noir
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • B, avec joint
  • Avec élément de captivité
IP67
Gris
79 jours
10.48

1968920000
Référence pièce : 1968920000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 10.48

Designationrealisation

  • Forme
  • Mécanisme de verrouillage
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Couleur
    Gris
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • B, avec joint
  • Avec élément de captivité
IP67
Gris
30 jours
9.35

1968930000
Référence pièce : 1968930000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 9.35

Designationrealisation

  • Forme
  • Mécanisme de verrouillage
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Couleur
    Gris
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • B, avec joint
  • Avec élément de captivité
V0
IP20
Noir
92 jours
1.20

2552580000
Référence pièce : 2552580000
Nombre de jours d'expédition 92 jours
Prix unitaire standard 1.20

Designationrealisation

  • Forme
  • Mécanisme de verrouillage
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
    V0
  • Degré de protection (IP), monté
    IP20
  • Couleur
    Noir
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • B, avec joint
  • Avec élément de captivité
HB
Noir
92 jours
1.82

8813490000
Référence pièce : 8813490000
Nombre de jours d'expédition 92 jours
Prix unitaire standard 1.82

Designationrealisation

  • Forme
  • Mécanisme de verrouillage
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
    HB
  • Degré de protection (IP), monté
  • Couleur
    Noir
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • B, avec joint
  • Avec élément de captivité

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique