Pince de mesure

Pince de mesure

Prix unitaire standard:
294.87
Nombre de jours d'expédition:
92 jours

Spécifications Basiques

  • Type de courant
  • Indication
  • Sélection de la plage de mesure
  • Plage de mesure d’intensité, AC(A)
    -|-
  • Plage de mesure d’intensité, DC(A)
    -|-
  • Plage de mesure de la résistance
  • Ouverture de pince(mm)
  • Valeur de mesure RMS vraie
  • Test de continuité
  • Interface
  • Mesurage de puissance
  • Mesurage du courant de fuite
  • Mesurage dans des câbles avec conducteur avant et arrière
  • Version adaptateur de raccordement à un multimètre
  • Mesure de l’arbre supérieur
  • Mesurage de tension, AC
  • Mesurage de tension, DC
  • Affichage analogique par histogramme
  • Catégorie de circuit de mesure
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
92 jours
294.87

9427370000
Référence pièce : 9427370000
Nombre de jours d'expédition 92 jours
Prix unitaire standard 294.87

Designationrealisation

  • Type de courant
  • Indication
  • Sélection de la plage de mesure
  • Plage de mesure d’intensité, AC(A)
    -|-
  • Plage de mesure d’intensité, DC(A)
    -|-
  • Plage de mesure de la résistance
  • Ouverture de pince(mm)
  • Valeur de mesure RMS vraie
  • Test de continuité
  • Interface
  • Mesurage de puissance
  • Mesurage du courant de fuite
  • Mesurage dans des câbles avec conducteur avant et arrière
  • Version adaptateur de raccordement à un multimètre
  • Mesure de l’arbre supérieur
  • Mesurage de tension, AC
  • Mesurage de tension, DC
  • Affichage analogique par histogramme
  • Catégorie de circuit de mesure

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique