Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2623930000
Type de connexion électrique 1 | Connexion à vis | Type de connexion électrique 2 | — | Position de connexion | Latérale |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de niveaux | — | Nombre de positions de serrage par niveau | — | Étages connectés à l'intérieur | — |
Corps d'isolation du matériau | Autre | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94 | — | Plaque de fermeture requise | — |
Couleur | Autre | Version "Ex e" testée contre les explosions | — | Méthode de montage | — |
Tension nominale(V) | — | Longueur(mm) | 22.5 | Température de fonctionnement(°C) | -|- |
Largeur/dimension de la grille(mm) | 20 | Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm) | 24 | Section de conducteur plein connectable(mm²) | -|- |
Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) | -|- | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²) | 16|50 | Section de conducteur multibrin connectable(mm²) | -|- |
Courant assigné In(A) | — |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles