Logiciel, VISU+ 2 SP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2404833
2404834
2404835
2404836
2404837
2404838
2404839
2404840
2404841
2404884
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,554.28 €

1 7 jours

1,554.28 €

1 7 jours

1,554.28 €

1 7 jours

1,554.28 €

1 7 jours

1,554.28 €

1 7 jours

1,554.28 €

1 7 jours

1,554.28 €

1 7 jours

1,554.28 €

1 7 jours

1,554.28 €

1 7 jours

1,554.28 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Expansions industrielles et technologiques Capacité multi-utilisateurs, exécution Non Nombre maximal de serveurs
Nombre maximal de clients 0 Convient aux clients Web Non Nombre maximum de configuration multi-utilisateurs
Projection en ligne possible Non Intégrable dans le logiciel d'ingénierie o. t système autom. Nombre de langues en ligne/d'exécution
Nombre de langues de configuration/d'exécution Nombre de langues de configuration/de bureau Avec le langage de script Visual Basic Non
Avec un autre langage de script Non Bibliothèque avec des éléments d'objet Indisponible Groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles Non
Système de messagerie Gestion des archives utilisateurs/recettes Système de rapport/système de protocole
Diagnostic de processus fonctionnel Indisponible Base de données SQL Avec interface OPC, serveur Non
Avec interface OPC, client Non Avec interfaces de programmation Non Vitesse de processeur minimale requise pour le système d'exécution(GHz) 1.6
Mémoire principale minimale requise pour le système d'exécution(MB) Système d'exploitation d'exécution, Windows XP Non Système d'exploitation d'exécution, Windows 2000 Non
Système d'exploitation d'exécution, Linux Non Système d'exploitation d'exécution, autres Vitesse de processeur minimale requise pour le logiciel de configuration(GHz) 1.6
Mémoire principale minimale requise pour le logiciel de configuration(MB) Chargeable pour système d'exploitation pour logiciel de configuration, Windows 9x Non Chargeable pour système d'exploitation pour logiciel de configuration, Windows NT Non
Chargeable pour système d'exploitation pour logiciel de configuration, Windows 2000 Non Chargeable pour le système d'exploitation pour le logiciel de configuration, Windows XP Non Chargeable pour système d'exploitation pour logiciel de configuration, Windows ME Non
Chargeable pour le système d'exploitation pour le logiciel de configuration, Linux Non Gestion des alarmes Non Chargeable pour système d'exploitation pour logiciel de configuration, serveur Windows 2003 Non
Chargeable pour le système d'exploitation pour le logiciel de configuration, Windows Vista Non Système d'exploitation d'exécution, Windows Vista Non Fonctionnalité SCADA Non
Interrupteur de langue possible Non Représentation des tendances Non Chargeable pour système d'exploitation pour logiciel de configuration, Windows 7 Non
Convient pour le système d'exploitation Windows 8 Chargeable pour système d'exploitation pour logiciel de configuration, Windows 8

Assistance technique