Limiteur de surtension de type 2, limiteur de surtension de type 2, BLT-T2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2906101

Référence pièce
2906101
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

72.45 €

10 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Avec contact de télésignalisation Non Nombre de conducteurs (sans terre)
Dimensionnement Niveau de protection en tension(kV) 1.4 Tension permanente max. AC(V) 320
Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) 5 Tension nominale AC(V) Tension nominale DC(V) 277
Type de catégorie 2 Oui Niveau de protection en tension L-N(kV) 1.3 Signalisation sur l’appareil Optique
Tension permanente max. DC(V) 277 Indice de protection (IP) Tension PV max.(V)
Niveau de protection en tension N-PE(kV) 1.4 Fusible de secours intégré Non Section max. de conducteur plein (plein, toronné)(mm²) 4
Section max. de conducteur souple (toron fil fin)(mm²) 2.5 Configuration de système DC Configuration de système IT
Configuration de système TN Configuration de système TN-C Configuration de système TN-S
Configuration de système TT Configuration de système autre Configuration de système TN-C-S
Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) Pouvoir de coupure en court-circuit (Isccr)(kA)

Vous vous trouvez sur la page de Limiteur de surtension de type 2, limiteur de surtension de type 2, BLT-T2, le numéro d'article est le suivant: 2906101.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2906101.

Assistance technique