Module d'extension, PLC-V8C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2903095

Référence pièce
2903095
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

200.40 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 50 Hauteur(mm) 106 Profondeur(mm) 87
Extensible Non Courant de commutation(A) 0.009 Avec minuterie Non
Avec afficheur Non Convient aux fonctions de sécurité Non Nombre d'entrées numériques 8
Nombre de sorties vidéo numériques 8 Nombre d'entrées analogiques 2 Nombre de sorties analogiques 8
Type de tension d'alimentation DC Protocole de prise en charge pour LON Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel 0
Nombre d'interfaces matérielles RS-232 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-422 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-485 0
Nombre d'interfaces matérielles série TTY 0 Nombre d'interfaces matérielles USB Nombre d'interfaces matérielles en parallèle 0
Nombre d'interfaces matérielles Autres 0 Avec interface optique Non Protocole de prise en charge pour TCP/IP
Protocole de prise en charge pour ASI Protocole de prise en charge pour PROFIBUS Protocole de prise en charge pour CAN
Protocole de prise en charge pour INTERBUS Protocole de prise en charge pour KNX Protocole de prise en charge pour MODBUS
Protocole de prise en charge pour Data-Highway Protocole de prise en charge pour DeviceNet Protocole de prise en charge pour SUCONET
Protocole de prise en charge pour d'autres systèmes de bus Redondance Non Avec sortie relais Oui
Montage sur rail possible Non Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz Aucun Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière Aucun
Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) Non Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) Non Degré de protection (IP) IP20
Protocole de prise en charge pour SERCOS Protocole de support pour la sécurité INTERBUS Catégorie selon EN 954-1
Nombre d'interfaces matérielles PROFINET 0 Nombre d'interfaces matérielles sans fil HW 0 Encastrement avant possible Non
Assemblage en rack possible Non Montage mural/direct Non Dispositif d'extension Oui
Norme Radio Bluetooth Norme Radio WLAN 802.11 Appareil de base Non
Maître de liaison E/S Non Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Aucun Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety Prise en charge du protocole pour EtherNet/IP Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus
Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA Protocole de prise en charge pour PROFINET IO Protocole de prise en charge pour PROFIsafe
Protocole de support pour SafetyBUS p Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) -|- Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) -|-
Tension d'alimentation CC(V) 19.2|26.4 Radio GPRS standard Radio GSM standard
Radio UMTS standard SIL selon CEI 61508 Aucun

Vous vous trouvez sur la page de Module d'extension, PLC-V8C, le numéro d'article est le suivant: 2903095.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2903095.

Assistance technique