Limiteur de surtension de type 2, limiteur de surtension, VAL-MB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2905646
2905647
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Avec contact de télésignalisation Section max. de conducteur plein (plein, toronné)
(mm²)

303.20 €

1 18 jours Oui1.5

296.20 €

1 18 jours Non

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm Nombre de conducteurs (sans terre) Dimensionnement 4 espacements modulaires
Niveau de protection en tension(kV) 4.5 Tension permanente max. AC(V) Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) 20
Tension nominale AC(V) Tension nominale DC(V) Type de catégorie 2 Oui
Niveau de protection en tension L-N(kV) 4.5 Signalisation sur l’appareil Optique Tension permanente max. DC(V) 1500
Indice de protection (IP) Tension PV max.(V) 1500 Niveau de protection en tension N-PE(kV)
Fusible de secours intégré Non Section max. de conducteur souple (toron fil fin)(mm²) 35 Configuration de système DC
Configuration de système IT Configuration de système TN Configuration de système TN-C
Configuration de système TN-S Configuration de système TT Configuration de système autre
Configuration de système TN-C-S Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) Pouvoir de coupure en court-circuit (Isccr)(kA)

Assistance technique