Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2905422 |
2905473 |
2905968 |
2905989 |
2907261 |
2907263 |
2907391 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Intensité d’impulsion de foudre (10/350 µs) (kA) | Niveau de protection en tension (kV) | Suivi du courant d’extinction (kA) | Tension permanente max. AC (V) | Courant max. de décharge de surtension (8/20) (kA) | Tension nominale AC (V) | Configuration de système TN-C | Configuration de système TT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229.20 € | 1 | 9 jours | 25 | 1.5 | 50 | 350 | 25 | 240 | — | Oui | |||
216.40 € | 1 | 7 jours | 100 | 1.5 | 0.1 | 350 | 100 | 240 | — | Oui | |||
358.40 € | 1 | 19 jours | 25 | 1.5 | 50 | 264 | 25 | 240 | Oui | — | |||
372.10 € | 1 | 14 jours | 35 | 2.5 | 50 | 440 | 35 | 400 | — | Oui | |||
411.40 € | 1 | 19 jours | 25 | 2.5 | 50 | 440 | 25 | 400 | Oui | — | |||
311.30 € | 1 | 43 jours | 100 | 2.5 | 0.1 | 440 | 100 | 400 | — | Oui | |||
322.10 € | 10 | 9 jours | 50 | 2.5 | 50 | 264 | 50 | 240 | — | Oui |
Loading...
Méthode de montage | Sur élément de base | Avec contact de télésignalisation | Non | Nombre de conducteurs (sans terre) | — |
---|---|---|---|---|---|
Dimensionnement | 2 espacements modulaires | Utilisable en extérieur | — | Extraction | Non |
Tension nominale DC(V) | — | Type de catégorie 1 | Oui | Niveau de protection en tension L-N(kV) | — |
Signalisation sur l’appareil | Optique | Tension permanente max. DC(V) | — | Indice de protection (IP) | — |
Niveau de protection en tension N-PE(kV) | — | Fusible de secours intégré | — | Section max. de conducteur plein (plein, toronné)(mm²) | — |
Section max. de conducteur souple (toron fil fin)(mm²) | — | Niveau de protection en tension (DC+ - DC-)(kV) | — | Niveau de protection en tension (DC+/DC- - PE)(kV) | — |
Énergie spécifique (W/R)(kJ/ohm) | — | Configuration de système DC | — | Configuration de système IT | — |
Configuration de système TN | — | Configuration de système TN-S | — | Configuration de système autre | — |
Configuration de système TN-C-S | -|-|-|- |
Configurer
Propriétés de base
Intensité d’impulsion de foudre (10/350 µs)(kA)
Niveau de protection en tension(kV)
Suivi du courant d’extinction(kA)
Tension permanente max. AC(V)
Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA)
Tension nominale AC(V)
Configuration de système TN-C
Configuration de système TT
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles