Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Méthode de montage | Autre | Fréquence(MHz) | -|- | Intensité d’impulsion de foudre (10/350 µs)(kA) | — |
---|---|---|---|---|---|
Avec contact de télésignalisation | Non | Fréquence limite(MHz) | — | Version testée antidéflagrante | Non |
Tension permanente max. AC(V) | — | Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) | 10 | Courant nominal de charge(A) | 0.185 |
Tension nominale AC(V) | -|- | Tension nominale DC(V) | -|- | Niveau de protection en tension phase/phase(V) | — |
Niveau de protection en tension phase/terre(V) | 500 | Signalisation sur l’appareil | Sans | Niveau de protection en tension phase/terre de signalisation(V) | — |
Niveau de protection en tension terre de signalisation/terre de protection(V) | — | Thermorégulation proactive | Non |
Configurer
Propriétés de base
Connexion 1
Tension permanente max. DC(V)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles