Bornier modulaire, TT-SLKK

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2748069
2798792
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Fréquence limite
(MHz)
Signalisation sur l’appareil Thermorégulation proactive

23.35 €

50 7 jours 0.15SansNon

19.95 €

50 7 jours 0.55

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Connexion 1 Pince Fréquence(MHz) -|-
Intensité d’impulsion de foudre (10/350 µs)(kA) Avec contact de télésignalisation Non Version testée antidéflagrante Non
Tension permanente max. AC(V) 250 Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) Courant nominal de charge(A) 30
Tension nominale AC(V) 230|230 Tension nominale DC(V) -|- Niveau de protection en tension phase/phase(V)
Niveau de protection en tension phase/terre(V) Tension permanente max. DC(V) 250 Niveau de protection en tension phase/terre de signalisation(V)
Niveau de protection en tension terre de signalisation/terre de protection(V)

Assistance technique