Limiteur de surtension de type 2, limiteur composé de, VAL-MS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2908476

Référence pièce
2908476
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

356.00 €

32 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm Avec contact de télésignalisation Oui Nombre de conducteurs (sans terre)
Dimensionnement 4 espacements modulaires Niveau de protection en tension(kV) 1.5 Tension permanente max. AC(V) 275
Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) 20 Tension nominale AC(V) 240 Tension nominale DC(V)
Type de catégorie 2 Oui Niveau de protection en tension L-N(kV) 1.35 Signalisation sur l’appareil Optique
Tension permanente max. DC(V) Indice de protection (IP) Tension PV max.(V)
Niveau de protection en tension N-PE(kV) 1.5 Fusible de secours intégré Non Section max. de conducteur plein (plein, toronné)(mm²) 35
Section max. de conducteur souple (toron fil fin)(mm²) 25 Configuration de système DC Configuration de système IT
Configuration de système TN Configuration de système TN-C Configuration de système TN-S
Configuration de système TT Configuration de système autre Configuration de système TN-C-S
Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) Pouvoir de coupure en court-circuit (Isccr)(kA)

Vous vous trouvez sur la page de Limiteur de surtension de type 2, limiteur composé de, VAL-MS, le numéro d'article est le suivant: 2908476.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2908476.

Assistance technique