Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2905977 |
2908551 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Avec contact de télésignalisation | Niveau de protection en tension (kV) | Courant max. de décharge de surtension (8/20) (kA) | Niveau de protection en tension L-N (kV) | Signalisation sur l’appareil | Niveau de protection en tension N-PE (kV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.85 € | 20 | 43 jours | Oui | 1.8 | 20 | 2.5 | Sans | 1.8 | |||
75.80 € | 10 | 98 jours | Non | 1.5 | 5 | 1.5 | Optique | — |
Loading...
Méthode de montage | Autre | Nombre de conducteurs (sans terre) | — | Dimensionnement | — |
---|---|---|---|---|---|
Tension permanente max. AC(V) | 350 | Tension nominale AC(V) | 230 | Tension nominale DC(V) | — |
Type de catégorie 2 | Oui | Tension permanente max. DC(V) | — | Indice de protection (IP) | — |
Tension PV max.(V) | — | Fusible de secours intégré | Non | Section max. de conducteur plein (plein, toronné)(mm²) | — |
Section max. de conducteur souple (toron fil fin)(mm²) | — | Configuration de système DC | — | Configuration de système IT | — |
Configuration de système TN | — | Configuration de système TN-C | — | Configuration de système TN-S | — |
Configuration de système TT | — | Configuration de système autre | — | Configuration de système TN-C-S | — |
Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) | — | Pouvoir de coupure en court-circuit (Isccr)(kA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Avec contact de télésignalisation
Niveau de protection en tension(kV)
Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA)
Niveau de protection en tension L-N(kV)
Signalisation sur l’appareil
Niveau de protection en tension N-PE(kV)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles