Panneau tactile, TP57AT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2401107

Référence pièce
2401107
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Profondeur intégrée(mm) 54 Convient aux fonctions de sécurité Diagonale d’écran(pouce)
Température de fonctionnement(°C) 0|50 Type de tension d'alimentation Protocole de prise en charge pour LON Non
Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel 1 Nombre d'interfaces matérielles RS-232 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-422 0
Nombre d'interfaces matérielles RS-485 0 Nombre d'interfaces matérielles série TTY 0 Nombre d'interfaces matérielles USB
Nombre d'interfaces matérielles en parallèle Nombre d'interfaces matérielles Autres Protocole de prise en charge pour TCP/IP
Protocole de prise en charge pour ASI Non Protocole de prise en charge pour PROFIBUS Non Protocole de prise en charge pour CAN Non
Protocole de prise en charge pour INTERBUS Non Protocole de prise en charge pour KNX Non Protocole de prise en charge pour MODBUS Non
Protocole de prise en charge pour Data-Highway Non Protocole de prise en charge pour DeviceNet Non Protocole de prise en charge pour SUCONET Non
Protocole de prise en charge pour d'autres systèmes de bus Oui Avec écran couleur Oui Nombre de couleurs de l'affichage
Nombre de pixels, horizontal 320 Nombre de pixels, vertical 240 Nombre de boutons de fonction, programmable
Avec clavier filaire numérique Avec clavier filaire alphanumérique Mémoire de projet/mémoire utilisateur utiles(Ko)
Avec indication de messages Avec système de messagerie (y compris tampon et confirmation) Non Représentation de la valeur de processus (sortie) possible
Valeur par défaut du processus (entrée) possible Avec des recettes Nombre de niveaux de mot de passe
Avec sortie imprimante Nombre de langues en ligne Composants logiciels supplémentaires, chargeables
Degré de protection (IP), face avant IP65 Avec interfaces logicielles Largeur du devant(mm) 168
Hauteur de la façade(mm) 126 Montage sur rail possible Non Protocole de prise en charge pour SERCOS Non
Protocole de support pour la sécurité INTERBUS Non Nombre d'interfaces matérielles PROFINET Nombre d'interfaces matérielles sans fil HW
Montage mural/direct Non Norme Radio Bluetooth Norme Radio WLAN 802.11
Maître de liaison E/S Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail Non Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety Non
Prise en charge du protocole pour EtherNet/IP Non Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus Non Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA Non
Protocole de prise en charge pour PROFINET IO Non Protocole de prise en charge pour PROFIsafe Non Protocole de support pour SafetyBUS p Non
Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) 0|0 Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) 0|0 Tension d'alimentation CC(V) -|-
Type d'affichage TFT Nombre d'échelles de gris/échelles de bleu d'affichage Radio GPRS standard
Radio GSM standard Radio UMTS standard Nombre de boutons avec LED
Nombre de boutons système Technologie tactile Degré de protection (NEMA), face avant

Vous vous trouvez sur la page de Panneau tactile, TP57AT, le numéro d'article est le suivant: 2401107.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2401107.

Assistance technique