Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2920829
Référence pièce
|
---|
2920829 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Application | Connexion 1 | Fréquence (MHz) | Intensité d’impulsion de foudre (10/350 µs) (kA) | Avec inductance de découplage | Nombre de pôles | Fréquence limite (MHz) | Tension permanente max. AC (V) | Courant max. de décharge de surtension (8/20) (kA) | Courant nominal de charge (A) | Tension nominale AC (V) | Tension nominale DC (V) | Niveau de protection en tension phase/phase (V) | Niveau de protection en tension phase/terre (V) | Tension permanente max. DC (V) | Niveau de protection en tension phase/terre de signalisation (V) | Niveau de protection en tension terre de signalisation/terre de protection (V) | Thermorégulation proactive | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247.30 € | 10 | 18 jours | - | Autre | -|- | — | - | - | — | 130 | 5 | 1.5 | 110|110 | -|- | — | 500 | 60 | — | — | Non |
Loading...
Méthode de montage | Autre | Avec contact de télésignalisation | Non | Version testée antidéflagrante | Non |
---|---|---|---|---|---|
Signalisation sur l’appareil | Sans |
Vous vous trouvez sur la page de Magasin de protection grossière, CT 10-2, le numéro d'article est le suivant: 2920829.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2920829.
Configurer
Propriétés de base
Application
Avec inductance de découplage
Nombre de pôles
Type
Connexion 1
Fréquence(MHz)
Intensité d’impulsion de foudre (10/350 µs)(kA)
Fréquence limite(MHz)
Tension permanente max. AC(V)
Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA)
Courant nominal de charge(A)
Tension nominale AC(V)
Tension nominale DC(V)
Niveau de protection en tension phase/phase(V)
Niveau de protection en tension phase/terre(V)
Tension permanente max. DC(V)
Niveau de protection en tension phase/terre de signalisation(V)
Niveau de protection en tension terre de signalisation/terre de protection(V)
Thermorégulation proactive
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
2765398 |
2765408 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Application | Connexion 1 | Fréquence (MHz) | Intensité d’impulsion de foudre (10/350 µs) (kA) | Avec inductance de découplage | Nombre de pôles | Fréquence limite (MHz) | Tension permanente max. AC (V) | Courant max. de décharge de surtension (8/20) (kA) | Courant nominal de charge (A) | Tension nominale AC (V) | Tension nominale DC (V) | Niveau de protection en tension phase/phase (V) | Niveau de protection en tension phase/terre (V) | Tension permanente max. DC (V) | Niveau de protection en tension phase/terre de signalisation (V) | Niveau de protection en tension terre de signalisation/terre de protection (V) | Thermorégulation proactive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.70 € | 5 | 25 jours | Informatique | - | - | - | Non | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
96.80 € | 5 | 8 jours | Informatique | - | - | - | Non | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |