Système de gestion de bâtiment, OFFICE-DEMO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2404321

Référence pièce
2404321
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

404.58 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Convient aux fonctions de sécurité Non Convient pour le système d'exploitation Windows 9x Convient pour le système d'exploitation Windows NT
Convient pour le système d'exploitation Windows 2000 Convient pour le système d'exploitation Windows XP Convient pour le système d'exploitation Windows ME
Convient pour le système d'exploitation Windows CE Convient au système d'exploitation Linux Convient à d'autres systèmes d'exploitation
Bibliothèque d'objets Fonction de diagnostic intégrée Fonction de configuration intégrée
Fonction de configuration d'application intégrée Fonction de communication intégrée Fonction technologique intégrée
Fonction de mise en service intégrée Fonction de simulation intégrée Fonction de mouvement intégrée
Fonction d'analyse intégrée Fonction de position intégrée Avec fonction de détection de données Oui
Fonction de maintenance intégrée Non Multilingue Oui Adapté au PLC du système cible Non
Convient pour le système cible PC Non Convient pour le système cible IHM Non Convient à d'autres systèmes cibles Non
Catégorie selon EN 954-1 Convient au système d'exploitation Windows 2003 Server Convient pour le système d'exploitation Windows Vista
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Convient pour le système d'exploitation Windows 7 Windows® 10|Windows® 8.1 entreprise (64 bits)|Norme Windows® serveur 2012|Norme Windows® serveur 2012 R2 SIL selon IEC 61508
Convient pour le système d'exploitation Windows 8

Vous vous trouvez sur la page de Système de gestion de bâtiment, OFFICE-DEMO, le numéro d'article est le suivant: 2404321.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2404321.

Assistance technique