Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2800645
Référence pièce
|
---|
2800645 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de montage | Intensité d’impulsion de foudre (10/350 µs) (kA) | Avec contact de télésignalisation | Dimensionnement | Niveau de protection en tension (kV) | Utilisable en extérieur | Extraction | Suivi du courant d’extinction (kA) | Tension permanente max. AC (V) | Courant max. de décharge de surtension (8/20) (kA) | Tension nominale AC (V) | Tension nominale DC (V) | Type de catégorie 1 | Type de catégorie 2 | Niveau de protection en tension L-N (kV) | Tension permanente max. DC (V) | Tension PV max. (V) | Niveau de protection en tension N-PE (kV) | Niveau de protection en tension (DC+ - DC-) (kV) | Niveau de protection en tension (DC+/DC- - PE) (kV) | Énergie spécifique (W/R) (kJ/ohm) | Configuration de système DC | Configuration de système TN-C | Configuration de système TN-S | Configuration de système TT | Configuration de système TN-C-S | Courant max. de décharge de surtension (8/20) (kA) | Pouvoir de coupure en court-circuit (Isccr) (kA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
596.40 € | 1 | 7 jours | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | 12.5 | Non | 4 espacements modulaires | 1.2 | — | Non | — | 335 | 12.5 | 240 | — | Oui | - | — | — | - | — | — | — | — | — | — | Oui | — | AAO628 | - | - |
Loading...
Nombre de conducteurs (sans terre) | — | Signalisation sur l’appareil | Optique | Indice de protection (IP) | — |
---|---|---|---|---|---|
Fusible de secours intégré | — | Section max. de conducteur plein (plein, toronné)(mm²) | 35 | Section max. de conducteur souple (toron fil fin)(mm²) | 25 |
Configuration de système IT | — | Configuration de système TN | — | Configuration de système autre | — |
Vous vous trouvez sur la page de Limiteur de surtension/parafoudre de type 1/2, VA/-MS, le numéro d'article est le suivant: 2800645.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2800645.
Configurer
Propriétés de base
Type de catégorie 2
Tension PV max.(V)
Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA)
Pouvoir de coupure en court-circuit (Isccr)(kA)
Type
Méthode de montage
Intensité d’impulsion de foudre (10/350 µs)(kA)
Avec contact de télésignalisation
Dimensionnement
Niveau de protection en tension(kV)
Utilisable en extérieur
Extraction
Suivi du courant d’extinction(kA)
Tension permanente max. AC(V)
Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA)
Tension nominale AC(V)
Tension nominale DC(V)
Type de catégorie 1
Niveau de protection en tension L-N(kV)
Tension permanente max. DC(V)
Niveau de protection en tension N-PE(kV)
Niveau de protection en tension (DC+ - DC-)(kV)
Niveau de protection en tension (DC+/DC- - PE)(kV)
Énergie spécifique (W/R)(kJ/ohm)
Configuration de système DC
Configuration de système TN-C
Configuration de système TN-S
Configuration de système TT
Configuration de système TN-C-S
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
2800184 |
2800187 |
2800188 |
2801041 |
2801042 |
2801160 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Méthode de montage | Intensité d’impulsion de foudre (10/350 µs) (kA) | Avec contact de télésignalisation | Dimensionnement | Niveau de protection en tension (kV) | Utilisable en extérieur | Extraction | Suivi du courant d’extinction (kA) | Tension permanente max. AC (V) | Courant max. de décharge de surtension (8/20) (kA) | Tension nominale AC (V) | Tension nominale DC (V) | Type de catégorie 1 | Type de catégorie 2 | Niveau de protection en tension L-N (kV) | Tension permanente max. DC (V) | Tension PV max. (V) | Niveau de protection en tension N-PE (kV) | Niveau de protection en tension (DC+ - DC-) (kV) | Niveau de protection en tension (DC+/DC- - PE) (kV) | Énergie spécifique (W/R) (kJ/ohm) | Configuration de système DC | Configuration de système TN-C | Configuration de système TN-S | Configuration de système TT | Configuration de système TN-C-S | Courant max. de décharge de surtension (8/20) (kA) | Pouvoir de coupure en court-circuit (Isccr) (kA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
574.50 € | 1 | 7 jours | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | 50 | Non | 4 espacements modulaires | 1.7 | — | Non | 0.1 | 335 | 12.5 | 240 | — | Oui | - | 1.2 | — | - | 1.7 | — | — | — | — | — | — | Oui | AAO765 | - | - | |||
285.00 € | 1 | 7 jours | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | 50 | Non | 2 espacements modulaires | 1.7 | — | Non | 0.1 | 335 | 12.5 | 240 | — | Oui | - | 1.2 | — | - | 1.7 | — | — | — | — | — | — | Oui | AAO765 | - | - | |||
447.70 € | 1 | 7 jours | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | 12.5 | Oui | 3 espacements modulaires | 1.2 | — | Non | — | 335 | 12.5 | 240 | — | Oui | - | — | 30 | - | — | — | — | — | — | Oui | — | — | AAO626 | - | - | |||
139.10 € | 2 | 7 jours | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | 12.5 | Non | 1 espacement modulaire | 1.2 | — | Non | — | 335 | 12.5 | 240 | — | Oui | - | 1.2 | — | - | — | — | — | — | — | — | Oui | — | AAO628 | - | - | |||
157.10 € | 2 | 7 jours | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | 12.5 | Oui | 1 espacement modulaire | 1.2 | — | Non | — | 335 | 12.5 | 240 | — | Oui | - | 1.2 | — | - | — | — | — | — | — | — | Oui | — | AAO628 | - | - | |||
263.30 € | 1 | 7 jours | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | 5 | Non | 3 espacements modulaires | 3.5 | — | Non | — | — | 15 | — | — | Oui | - | — | 1050 | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - | - |