Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2909629
Référence pièce
|
---|
2909629 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de montage | Intensité d’impulsion de foudre (10/350 µs) (kA) | Avec contact de télésignalisation | Dimensionnement | Niveau de protection en tension (kV) | Utilisable en extérieur | Extraction | Suivi du courant d’extinction (kA) | Tension permanente max. AC (V) | Courant max. de décharge de surtension (8/20) (kA) | Tension nominale AC (V) | Tension nominale DC (V) | Type de catégorie 1 | Type de catégorie 2 | Niveau de protection en tension L-N (kV) | Tension permanente max. DC (V) | Tension PV max. (V) | Niveau de protection en tension N-PE (kV) | Niveau de protection en tension (DC+ - DC-) (kV) | Niveau de protection en tension (DC+/DC- - PE) (kV) | Énergie spécifique (W/R) (kJ/ohm) | Configuration de système DC | Configuration de système TN-C | Configuration de système TN-S | Configuration de système TT | Configuration de système TN-C-S | Courant max. de décharge de surtension (8/20) (kA) | Pouvoir de coupure en court-circuit (Isccr) (kA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341.90 € | 6 | Devis | — | - | Oui | — | 0.4 | - | - | - | 75 | 12.5 | 60 | -48 | - | Oui | 0.4 | -48 | — | — | - | - | - | — | — | — | — | — | — | — |
Loading...
Nombre de conducteurs (sans terre) | — | Signalisation sur l’appareil | Optique | Indice de protection (IP) | — |
---|---|---|---|---|---|
Fusible de secours intégré | — | Section max. de conducteur plein (plein, toronné)(mm²) | 35 | Section max. de conducteur souple (toron fil fin)(mm²) | 25 |
Configuration de système IT | — | Configuration de système TN | — | Configuration de système autre | — |
Vous vous trouvez sur la page de Limiteur de surtension/parafoudre de type 1/2, VA/-MS, le numéro d'article est le suivant: 2909629.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2909629.
Configurer
Propriétés de base
Intensité d’impulsion de foudre (10/350 µs)(kA)
Utilisable en extérieur
Extraction
Suivi du courant d’extinction(kA)
Type de catégorie 1
Niveau de protection en tension (DC+ - DC-)(kV)
Niveau de protection en tension (DC+/DC- - PE)(kV)
Énergie spécifique (W/R)(kJ/ohm)
Type
Méthode de montage
Avec contact de télésignalisation
Dimensionnement
Niveau de protection en tension(kV)
Tension permanente max. AC(V)
Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA)
Tension nominale AC(V)
Tension nominale DC(V)
Type de catégorie 2
Niveau de protection en tension L-N(kV)
Tension permanente max. DC(V)
Tension PV max.(V)
Niveau de protection en tension N-PE(kV)
Configuration de système DC
Configuration de système TN-C
Configuration de système TN-S
Configuration de système TT
Configuration de système TN-C-S
Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA)
Pouvoir de coupure en court-circuit (Isccr)(kA)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1044182 |
1044183 |
2800183 |
2800184 |
2800187 |
2800188 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Méthode de montage | Intensité d’impulsion de foudre (10/350 µs) (kA) | Avec contact de télésignalisation | Dimensionnement | Niveau de protection en tension (kV) | Utilisable en extérieur | Extraction | Suivi du courant d’extinction (kA) | Tension permanente max. AC (V) | Courant max. de décharge de surtension (8/20) (kA) | Tension nominale AC (V) | Tension nominale DC (V) | Type de catégorie 1 | Type de catégorie 2 | Niveau de protection en tension L-N (kV) | Tension permanente max. DC (V) | Tension PV max. (V) | Niveau de protection en tension N-PE (kV) | Niveau de protection en tension (DC+ - DC-) (kV) | Niveau de protection en tension (DC+/DC- - PE) (kV) | Énergie spécifique (W/R) (kJ/ohm) | Configuration de système DC | Configuration de système TN-C | Configuration de système TN-S | Configuration de système TT | Configuration de système TN-C-S | Courant max. de décharge de surtension (8/20) (kA) | Pouvoir de coupure en court-circuit (Isccr) (kA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 32 | 25 jours | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | 5 | Oui | 4 espacements modulaires | 3.2 | — | Non | — | — | 15 | — | — | Oui | - | — | 1170 | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - | - | |||
- | - | 32 | Devis | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | 5 | Non | 4 espacements modulaires | 3.2 | — | Non | — | — | 15 | — | — | Oui | - | — | 1170 | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - | - | ||
636.60 € | 1 | 7 jours | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | 50 | Oui | 4 espacements modulaires | 1.7 | — | Non | 0.1 | 335 | 12.5 | 240 | — | Oui | - | 1.2 | 30 | - | 1.7 | — | — | — | — | — | — | Oui | AAO765 | - | - | |||
574.50 € | 1 | 7 jours | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | 50 | Non | 4 espacements modulaires | 1.7 | — | Non | 0.1 | 335 | 12.5 | 240 | — | Oui | - | 1.2 | — | - | 1.7 | — | — | — | — | — | — | Oui | AAO765 | - | - | |||
285.00 € | 1 | 7 jours | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | 50 | Non | 2 espacements modulaires | 1.7 | — | Non | 0.1 | 335 | 12.5 | 240 | — | Oui | - | 1.2 | — | - | 1.7 | — | — | — | — | — | — | Oui | AAO765 | - | - | |||
447.70 € | 1 | 7 jours | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | 12.5 | Oui | 3 espacements modulaires | 1.2 | — | Non | — | 335 | 12.5 | 240 | — | Oui | - | — | 30 | - | — | — | — | — | — | Oui | — | — | AAO626 | - | - |