Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2400713
Profondeur intégrée(mm) | 54 | Convient aux fonctions de sécurité | — | Diagonale d’écran(pouce) | — |
---|---|---|---|---|---|
Température de fonctionnement(°C) | 0|50 | Type de tension d'alimentation | DC | Protocole de prise en charge pour LON | Non |
Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel | 1 | Nombre d'interfaces matérielles RS-232 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-422 | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles RS-485 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles série TTY | 0 | Nombre d'interfaces matérielles USB | — |
Nombre d'interfaces matérielles en parallèle | — | Nombre d'interfaces matérielles Autres | — | Protocole de prise en charge pour TCP/IP | — |
Protocole de prise en charge pour ASI | Non | Protocole de prise en charge pour PROFIBUS | Non | Protocole de prise en charge pour CAN | Non |
Protocole de prise en charge pour INTERBUS | Non | Protocole de prise en charge pour KNX | Non | Protocole de prise en charge pour MODBUS | Non |
Protocole de prise en charge pour Data-Highway | Non | Protocole de prise en charge pour DeviceNet | Non | Protocole de prise en charge pour SUCONET | Non |
Protocole de prise en charge pour d'autres systèmes de bus | Oui | Avec écran couleur | Oui | Nombre de couleurs de l'affichage | — |
Nombre de pixels, horizontal | 800 | Nombre de pixels, vertical | 480 | Nombre de boutons de fonction, programmable | — |
Avec clavier filaire numérique | — | Avec clavier filaire alphanumérique | — | Mémoire de projet/mémoire utilisateur utiles(Ko) | — |
Avec indication de messages | — | Avec système de messagerie (y compris tampon et confirmation) | Non | Représentation de la valeur de processus (sortie) possible | — |
Valeur par défaut du processus (entrée) possible | — | Avec des recettes | — | Nombre de niveaux de mot de passe | — |
Avec sortie imprimante | — | Nombre de langues en ligne | — | Composants logiciels supplémentaires, chargeables | — |
Degré de protection (IP), face avant | IP65 | Avec interfaces logicielles | — | Largeur du devant(mm) | 203 |
Hauteur de la façade(mm) | 147 | Montage sur rail possible | Non | Protocole de prise en charge pour SERCOS | Non |
Protocole de support pour la sécurité INTERBUS | Non | Nombre d'interfaces matérielles PROFINET | — | Nombre d'interfaces matérielles sans fil HW | — |
Montage mural/direct | Non | Norme Radio Bluetooth | — | Norme Radio WLAN 802.11 | — |
Maître de liaison E/S | — | Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail | Non | Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety | Non |
Prise en charge du protocole pour EtherNet/IP | Non | Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus | Non | Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA | Non |
Protocole de prise en charge pour PROFINET IO | Non | Protocole de prise en charge pour PROFIsafe | Non | Protocole de support pour SafetyBUS p | Non |
Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) | 0|0 | Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) | 0|0 | Tension d'alimentation CC(V) | -|- |
Type d'affichage | TFT | Nombre d'échelles de gris/échelles de bleu d'affichage | — | Radio GPRS standard | — |
Radio GSM standard | — | Radio UMTS standard | — | Nombre de boutons avec LED | — |
Nombre de boutons système | — | Technologie tactile | — | Degré de protection (NEMA), face avant | — |
Vous vous trouvez sur la page de Panneau tactile, TP070ATW, le numéro d'article est le suivant: 2400713.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2400713.
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles