Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2819008
Méthode de montage | Autre | Avec contact de télésignalisation | Non | Tension permanente max. AC(V) | — |
---|---|---|---|---|---|
Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) | 0.7 | Courant nominal de charge(A) | 6 | Tension nominale AC(V) | — |
Tension nominale DC(V) | — | Niveau de protection en tension L-N(kV) | — | Niveau de protection en tension L-PE/N-PE(kV) | — |
Fréquence critique du signal(MHz) | 3 | Signal - tension permanente max. AC(V) | 28 | Signal - tension permanente max. DC(V) | 40 |
Signalisation sur l’appareil | Optique | Courant de surtension assigné du signal (8/20)(kA) | 10 | Courant de charge nominal du signal(A) | 0.45 |
Tension nominale de signal AC(V) | 24 | Tension nominale de signal DC(V) | 24 | Niveau de sécurité du signal phase/phase(kV) | 0.08 |
Niveau de sécurité du signal phase/terre(kV) | 0.45 | Tension permanente max. DC(V) | — | Connecteur (informatique) | — |
Fréquence de signal(MHz) | -|- | Courant de décharge total (8/20)(kA) | — |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur anti-surtension, PT PE, le numéro d'article est le suivant: 2819008.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2819008.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles