Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2907820
Méthode de montage | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | Avec contact de télésignalisation | Oui | Nombre de conducteurs (sans terre) | — |
---|---|---|---|---|---|
Dimensionnement | — | Niveau de protection en tension(kV) | 3.8 | Tension permanente max. AC(V) | — |
Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) | 20 | Tension nominale AC(V) | — | Tension nominale DC(V) | — |
Type de catégorie 2 | Oui | Niveau de protection en tension L-N(kV) | 3.8 | Signalisation sur l’appareil | Optique |
Tension permanente max. DC(V) | 1170 | Indice de protection (IP) | — | Tension PV max.(V) | 1170 |
Niveau de protection en tension N-PE(kV) | — | Fusible de secours intégré | Non | Section max. de conducteur plein (plein, toronné)(mm²) | 35 |
Section max. de conducteur souple (toron fil fin)(mm²) | 25 | Configuration de système DC | — | Configuration de système IT | — |
Configuration de système TN | — | Configuration de système TN-C | — | Configuration de système TN-S | — |
Configuration de système TT | — | Configuration de système autre | — | Configuration de système TN-C-S | — |
Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) | — | Pouvoir de coupure en court-circuit (Isccr)(kA) | — |
Vous vous trouvez sur la page de Dispositif anti-surtension de type 2, limiteur de surtension, VAL-MS, le numéro d'article est le suivant: 2907820.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2907820.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles