Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Méthode de montage | Autre | Connexion 1 | Pince | Fréquence(MHz) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Intensité d’impulsion de foudre (10/350 µs)(kA) | — | Avec contact de télésignalisation | Non | Version testée antidéflagrante | Non |
Tension permanente max. AC(V) | 21 | Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) | 5 | Courant nominal de charge(A) | 0.25 |
Tension nominale AC(V) | -|- | Tension nominale DC(V) | 24|24 | Signalisation sur l’appareil | Sans |
Tension permanente max. DC(V) | 30 | Niveau de protection en tension phase/terre de signalisation(V) | — | Niveau de protection en tension terre de signalisation/terre de protection(V) | — |
Thermorégulation proactive | Non |
Configurer
Propriétés de base
Fréquence limite(MHz)
Niveau de protection en tension phase/phase(V)
Niveau de protection en tension phase/terre(V)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles