Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fréquence limite (MHz) | Tension permanente max. AC (V) | Courant nominal de charge (A) | Tension nominale DC (V) | Niveau de protection en tension phase/phase (V) | Niveau de protection en tension phase/terre (V) | Tension permanente max. DC (V) | Niveau de protection en tension phase/terre de signalisation (V) | Niveau de protection en tension terre de signalisation/terre de protection (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181.50 € | 2 | 46 jours | 25 | — | 0.15 | 180|180 | 290 | 700 | 180 | — | — | |||
183.00 € | 1 | 46 jours | 60 | 4 | 0.6 | 5|5 | 30 | 30 | 6 | — | — | |||
183.00 € | 1 | 46 jours | 60 | 10 | 0.6 | 12|12 | 40 | 40 | 15 | — | — | |||
184.30 € | 1 | 46 jours | 1.1 | 21 | 1 | 24|24 | — | 55 | 30 | — | — | |||
187.00 € | 1 | 46 jours | — | 21 | 1 | 24|24 | — | 780 | 30 | 75 | 75 | |||
187.00 € | 1 | 46 jours | — | 37 | 0.3 | 48|48 | — | 850 | 53 | 105 | 105 | |||
292.60 € | 1 | 46 jours | 60 | 4 | 0.6 | 5|5 | 30 | 30 | 6 | — | — | |||
295.50 € | 1 | 46 jours | 60 | 10 | 0.6 | 12|12 | 40 | 900 | 15 | 100 | 100 | |||
178.60 € | 2 | 7 jours | 1.1 | 21 | 1 | 24|24 | 55 | 700 | 30 | — | — | |||
181.50 € | 2 | 46 jours | 1.1 | 21 | 1 | 24|24 | 55 | 1000 | 30 | 600 | 600 | |||
178.60 € | 2 | 46 jours | 1.9 | 37 | 0.3 | 48|48 | 90 | 700 | 53 | — | — | |||
280.20 € | 1 | 7 jours | 1.1 | 21 | 0.7 | 24|24 | 55 | 700 | 30 | — | — | |||
282.80 € | 1 | 46 jours | 1.1 | 21 | 0.7 | 24|24 | 55 | 1000 | 30 | 600 | 600 | |||
288.60 € | 1 | 46 jours | 1.1 | 21 | 0.7 | 24|24 | — | 180 | 30 | — | — | |||
292.60 € | 1 | 7 jours | — | 21 | 0.7 | 24|24 | — | 780 | 30 | 75 | 75 | |||
282.90 € | 1 | 46 jours | 0.6 | 10 | 0.7 | 12|12 | 35 | 1000 | 15 | 600 | 600 | |||
185.80 € | 1 | 46 jours | 60 | 4 | 0.6 | 5|5 | 30 | 900 | 6 | 90 | 90 | |||
185.80 € | 1 | 46 jours | 60 | 10 | 0.6 | 12|12 | 40 | 900 | 15 | 90 | 90 | |||
288.60 € | 1 | 46 jours | 1.9 | 37 | 0.3 | 48|48 | — | 90 | 53 | — | — | |||
292.60 € | 1 | 46 jours | — | 37 | 0.3 | 48|48 | — | 850 | 53 | 105 | 105 | |||
203.30 € | 1 | 46 jours | 1.1 | 21 | 1 | 24|24 | — | 55 | 30 | — | — | |||
207.90 € | 1 | 46 jours | — | 21 | 1 | 24|24 | — | 780 | 30 | 75 | 75 | |||
197.70 € | 1 | 46 jours | 1.1 | 21 | 1 | 24|24 | 55 | 700 | 30 | — | — | |||
202.30 € | 1 | 46 jours | 1.1 | 21 | 1 | 24|24 | 55 | 1000 | 30 | 600 | 600 | |||
197.70 € | 1 | 46 jours | 1.9 | 37 | 0.3 | 48|48 | 90 | 700 | 53 | — | — | |||
318.80 € | 1 | 46 jours | 0.6 | 10 | 0.7 | 12|12 | 35 | 1000 | 15 | 600 | 600 | |||
311.40 € | 1 | 7 jours | 1.1 | 21 | 0.7 | 24|24 | 55 | 700 | 30 | — | — | |||
318.80 € | 1 | 7 jours | 1.1 | 21 | 0.7 | 24|24 | 55 | 1000 | 30 | 600 | 600 | |||
318.80 € | 1 | 46 jours | 1.9 | 37 | 0.3 | 48|48 | 90 | 1000 | 53 | 600 | 600 | |||
320.00 € | 1 | 7 jours | 1.1 | 21 | 0.7 | 24|24 | — | 55 | 30 | — | — | |||
327.60 € | 1 | 7 jours | — | 21 | 0.7 | 24|24 | — | 780 | 30 | 75 | 75 | |||
327.60 € | 1 | 46 jours | — | 37 | 0.3 | 48|48 | — | 850 | 53 | 105 | 105 | |||
203.30 € | 1 | 46 jours | 60 | 4 | 0.6 | 5|5 | 30 | 30 | 6 | — | — | |||
203.40 € | 1 | 46 jours | 60 | 10 | 0.6 | 12|12 | 145 | 40 | 15 | — | — | |||
208.00 € | 1 | 46 jours | 60 | 10 | 0.6 | 12|12 | 40 | 900 | 15 | 90 | 90 | |||
196.70 € | 1 | 46 jours | 25 | — | 0.15 | 180|180 | 290 | 700 | 180 | — | — | |||
320.00 € | 1 | 7 jours | 60 | 4 | 0.6 | 5|5 | 30 | 30 | 6 | — | — | |||
327.60 € | 1 | 46 jours | 60 | 4 | 0.6 | 5|5 | 30 | 900 | 6 | 90 | 90 | |||
320.00 € | 1 | 46 jours | 60 | 10 | 0.6 | 12|12 | 40 | 40 | 15 | — | — | |||
327.60 € | 1 | 7 jours | 60 | 10 | 0.6 | 12|12 | 40 | 900 | 15 | 90 | 90 | |||
194.70 € | 1 | 46 jours | 1.1 | 21 | 0.35 | 24|24 | 50 | 1300 | 30 | — | — | |||
304.90 € | 1 | 7 jours | 1.1 | 21 | 0.35 | 24|24 | 50 | 1300 | 30 | — | — |
Loading...
Méthode de montage | Autre | Connexion 1 | Pince | Fréquence(MHz) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Intensité d’impulsion de foudre (10/350 µs)(kA) | — | Avec contact de télésignalisation | Non | Version testée antidéflagrante | Non |
Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) | 10 | Tension nominale AC(V) | -|- | Signalisation sur l’appareil | Optique |
Thermorégulation proactive | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Fréquence limite(MHz)
Tension permanente max. AC(V)
Courant nominal de charge(A)
Tension nominale DC(V)
Niveau de protection en tension phase/phase(V)
Niveau de protection en tension phase/terre(V)
Tension permanente max. DC(V)
Niveau de protection en tension phase/terre de signalisation(V)
Niveau de protection en tension terre de signalisation/terre de protection(V)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles