Connecteur de protection anti-surtension de type 1, connecteur de rechange, FLT-CP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2859686
2859913
2881887
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Intensité d’impulsion de foudre (10/350 µs)
(kA)
Suivi du courant d’extinction
(kA)
Courant max. de décharge de surtension (8/20)
(kA)
Niveau de protection en tension L-N
(kV)

291.70 €

1 12 jours 1000.1100

309.10 €

10 18 jours 2550251.5

294.80 €

1 14 jours 2525251.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Sur élément de base Avec contact de télésignalisation Non Nombre de conducteurs (sans terre)
Dimensionnement 2 espacements modulaires Niveau de protection en tension(kV) 1.5 Utilisable en extérieur
Extraction Non Tension permanente max. AC(V) 350 Tension nominale AC(V) 240
Tension nominale DC(V) Type de catégorie 1 Oui Signalisation sur l’appareil Optique
Tension permanente max. DC(V) Indice de protection (IP) Niveau de protection en tension N-PE(kV)
Fusible de secours intégré Section max. de conducteur plein (plein, toronné)(mm²) Section max. de conducteur souple (toron fil fin)(mm²)
Niveau de protection en tension (DC+ - DC-)(kV) Niveau de protection en tension (DC+/DC- - PE)(kV) Énergie spécifique (W/R)(kJ/ohm)
Configuration de système DC Configuration de système IT Configuration de système TN
Configuration de système TN-C Configuration de système TN-S Configuration de système TT Oui
Configuration de système autre Configuration de système TN-C-S AAO765

Assistance technique