Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2838199 |
2839127 |
2839130 |
2856579 |
2856582 |
2856689 |
2858548 |
2858632 |
2858959 |
2859013 |
2859178 |
2859181 |
2868020 |
2868033 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Avec contact de télésignalisation | Dimensionnement | Niveau de protection en tension (kV) | Tension permanente max. AC (V) | Courant max. de décharge de surtension (8/20) (kA) | Tension nominale AC (V) | Tension nominale DC (V) | Niveau de protection en tension L-N (kV) | Tension permanente max. DC (V) | Niveau de protection en tension N-PE (kV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
349.30 € | 1 | 7 jours | Oui | 4 espacements modulaires | 1.5 | 275 | 20 | 240 | — | 1.35 | — | 1.5 | |||
78.35 € | 3 | 7 jours | Non | 1 espacement modulaire | 1.35 | 275 | 20 | 240 | — | 1.35 | — | — | |||
95.10 € | 2 | 7 jours | Oui | 1 espacement modulaire | 1.35 | 275 | 20 | 240 | — | 1.35 | — | — | |||
99.55 € | 2 | 7 jours | Oui | 1 espacement modulaire | 1.5 | 350 | 10 | 240 | — | 1.5 | — | — | |||
82.85 € | 3 | 7 jours | Non | 1 espacement modulaire | 1.5 | 350 | 10 | 240 | — | 1.5 | — | — | |||
349.30 € | 1 | 7 jours | Oui | 4 espacements modulaires | 1.5 | 335 | 20 | 240 | — | 1.6 | — | 1.5 | |||
325.60 € | 1 | 11 jours | Non | 4 espacements modulaires | 1.5 | 385 | 20 | 240 | — | 2 | — | 1.5 | |||
395.20 € | 1 | 7 jours | Oui | 4 espacements modulaires | 1.5 | 350 | 10 | 240 | — | 1.5 | — | 1.5 | |||
388.70 € | 1 | 7 jours | Oui | 4 espacements modulaires | 1.5 | 275 | 20 | 240 | — | 1.35 | — | 1.5 | |||
78.45 € | 10 | 11 jours | Non | 1 espacement modulaire | 1.35 | 275 | 20 | 240 | — | 1.35 | — | — | |||
310.90 € | 1 | 7 jours | Non | 4 espacements modulaires | 1.5 | 335 | 20 | 240 | — | 1.5 | — | 1.5 | |||
356.70 € | 1 | 7 jours | Oui | 4 espacements modulaires | 1.5 | 335 | 20 | 240 | — | 1.5 | — | 1.5 | |||
86.70 € | 3 | 18 jours | Non | 1 espacement modulaire | 0.55 | 75 | 15 | 60 | 60 | 0.55 | 60 | — | |||
99.55 € | 2 | 7 jours | Oui | 1 espacement modulaire | 0.55 | 75 | 15 | 60 | 60 | 0.55 | 60 | — |
Loading...
Méthode de montage | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | Nombre de conducteurs (sans terre) | — | Type de catégorie 2 | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Signalisation sur l’appareil | Optique | Indice de protection (IP) | — | Tension PV max.(V) | — |
Fusible de secours intégré | Non | Section max. de conducteur plein (plein, toronné)(mm²) | 35 | Section max. de conducteur souple (toron fil fin)(mm²) | 25 |
Configuration de système DC | — | Configuration de système IT | — | Configuration de système TN | — |
Configuration de système TN-C | — | Configuration de système TN-S | — | Configuration de système TT | — |
Configuration de système autre | — | Configuration de système TN-C-S | — | Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) | — |
Pouvoir de coupure en court-circuit (Isccr)(kA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Avec contact de télésignalisation
Dimensionnement
Niveau de protection en tension(kV)
Tension permanente max. AC(V)
Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA)
Tension nominale AC(V)
Tension nominale DC(V)
Niveau de protection en tension L-N(kV)
Tension permanente max. DC(V)
Niveau de protection en tension N-PE(kV)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles