Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3044641 |
3076015 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale (V) | Largeur/dimension de la grille (mm) | Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible (mm) | Section de conducteur plein connectable (mm²) | Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable avec manchon d’extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable sans manchon d’extrémité de câble (mm²) | Courant assigné ln (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.85 € | 50 | 78 jours | 400 | 5.2 | 64.4 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 22 | |||
7.62 € | 50 | 23 jours | 500 | 6.2 | 65 | 0.14|6 | 0.14|4 | 0.14|6 | 30 |
Loading...
Méthode de montage | Autre | Couleur | Bleu | Longueur(mm) | 69.9 |
---|---|---|---|---|---|
Température de fonctionnement(°C) | -|- | Classe d’inflammabilité du matériau d’isolation selon UL94 | V0 | Plaque de fermeture requise | Oui |
Type de raccordement électrique 1 | Connexion à vis | Type de raccordement électrique 2 | Connexion à vis | Type de refendage | — |
Type de déconnexion transversale | — | Avec prise femelle de test intégrée | Oui | Nombre de niveaux | 2 |
Nombre de positions de serrage par niveau | 2 | Étages internes connectés | Non | Section de conducteur multibrin connectable(mm²) | 0.14|1.5 |
Matériau du corps isolant | Autre | Position de connexion | — |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale(V)
Largeur/dimension de la grille(mm)
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
Section de conducteur plein connectable(mm²)
Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
Courant assigné ln(A)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles