Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2800035 |
2800036 |
2800037 |
2800038 |
2800039 |
2800040 |
2800041 |
2800053 |
2800054 |
2880668 |
2880671 |
2882569 |
2882572 |
2882585 |
2882598 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connexion 1 | Fréquence limite (MHz) | Tension permanente max. AC (V) | Courant max. de décharge de surtension (8/20) (kA) | Courant nominal de charge (A) | Tension nominale DC (V) | Niveau de protection en tension phase/phase (V) | Niveau de protection en tension phase/terre (V) | Tension permanente max. DC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191.00 € | 1 | 7 jours | Autre | 70 | 25 | 0.26 | — | 24|24 | 65 | 1100 | 36 | |||
301.40 € | 1 | 39 jours | Autre | 40 | 25 | 0.26 | — | 24|24 | 65 | 1100 | 36 | |||
301.40 € | 1 | 36 jours | Autre | 70 | 25 | 0.26 | — | 24|24 | 65 | 1100 | 36 | |||
286.50 € | 1 | 36 jours | Autre | 3 | 37 | 0.17 | — | 48|48 | 80 | 1100 | 53 | |||
286.50 € | 1 | 36 jours | Autre | 3 | 37 | 0.17 | — | 48|48 | 80 | 1100 | 53 | |||
286.50 € | 1 | 36 jours | Autre | 2 | 25 | 0.26 | — | 24|24 | 50 | 1100 | 36 | |||
286.50 € | 1 | 39 jours | Autre | 2 | 25 | 0.26 | — | 24|24 | 50 | 1100 | 36 | |||
191.00 € | 1 | 36 jours | Autre | 40 | 37 | 0.17 | — | 48|48 | 90 | 1100 | 53 | |||
191.00 € | 1 | 39 jours | Autre | 40 | 37 | 0.17 | — | 48|48 | 90 | 1100 | 53 | |||
219.40 € | 1 | 30 jours | Pince | 2 | 28 | 10 | 0.45 | 24|24 | 80 | 450 | 40 | |||
236.00 € | 1 | 16 jours | Pince | 2.5 | 21 | 10 | 0.35 | 24|24 | 50 | 1400 | 30 | |||
219.40 € | 1 | 16 jours | Pince | 2 | 28 | 10 | 0.45 | 24|24 | 80 | 450 | 40 | |||
236.00 € | 1 | 16 jours | Pince | 2.5 | 21 | 10 | 0.35 | 24|24 | 50 | 1400 | 30 | |||
236.00 € | 1 | 42 jours | Pince | 2.5 | 21 | 10 | 0.35 | 24|24 | 50 | 1400 | 30 | |||
228.00 € | 1 | 16 jours | Pince | 2 | 28 | 10 | 0.45 | 24|24 | 80 | 450 | 40 |
Loading...
Méthode de montage | Autre | Fréquence(MHz) | -|- | Intensité d’impulsion de foudre (10/350 µs)(kA) | — |
---|---|---|---|---|---|
Avec contact de télésignalisation | Non | Version testée antidéflagrante | Non | Tension nominale AC(V) | -|- |
Signalisation sur l’appareil | Sans | Niveau de protection en tension phase/terre de signalisation(V) | — | Niveau de protection en tension terre de signalisation/terre de protection(V) | — |
Thermorégulation proactive | Non |
Configurer
Propriétés de base
Connexion 1
Fréquence limite(MHz)
Tension permanente max. AC(V)
Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA)
Courant nominal de charge(A)
Tension nominale DC(V)
Niveau de protection en tension phase/phase(V)
Niveau de protection en tension phase/terre(V)
Tension permanente max. DC(V)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles