Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3046169 |
3046486 |
3072818 |
3072819 |
3072822 |
3073870 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Tension nominale (V) | Longueur (mm) | Largeur/dimension de la grille (mm) | Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible (mm) | Plaque de fermeture requise | Avec prise femelle de test intégrée | Étages internes connectés | Section de conducteur plein connectable (mm²) | Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable avec manchon d’extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable sans manchon d’extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur multibrin connectable (mm²) | Courant assigné ln (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.70 € | 100 | 23 jours | Gris | 500 | 57.8 | 6.2 | 47.5 | Non | Oui | Non | 0.14|6 | 0.14|4 | 0.14|6 | 0.14|1.5 | 20 | |||
3.15 € | 100 | 23 jours | Gris | 500 | 57.8 | 8.2 | 47.5 | Oui | 1 | 0.2 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|10 | 0.2|2.5 | 20 | |||
7.54 € | 50 | 23 jours | Rouge | 1000 | 105.2 | 8.2 | 53 | Oui | Non | Non | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|10 | 0.2|2.5 | 41 | |||
8.00 € | 50 | 23 jours | Jaune | 1000 | 105.2 | 8.2 | 53 | Oui | Non | Non | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|10 | 0.2|2.5 | 41 | |||
7.54 € | 50 | 7 jours | Bleu | 1000 | 105.2 | 8.2 | 53 | Oui | Non | Non | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|10 | 0.2|2.5 | 41 | |||
3.15 € | 100 | 23 jours | Gris | 500 | 57.8 | 8.2 | 47.5 | Non | Oui | Non | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|10 | 0.2|2.5 | 20 |
Loading...
Méthode de montage | Autre | Température de fonctionnement(°C) | -|- | Classe d’inflammabilité du matériau d’isolation selon UL94 | V0 |
---|---|---|---|---|---|
Type de raccordement électrique 1 | Connexion à vis | Type de raccordement électrique 2 | Connexion à vis | Type de refendage | — |
Type de déconnexion transversale | — | Nombre de niveaux | 1 | Nombre de positions de serrage par niveau | 2 |
Matériau du corps isolant | Autre | Position de connexion | — |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Tension nominale(V)
Longueur(mm)
Largeur/dimension de la grille(mm)
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
Plaque de fermeture requise
Avec prise femelle de test intégrée
Étages internes connectés
Section de conducteur plein connectable(mm²)
Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
Courant assigné ln(A)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles