Bornier de sectionnement, STTBS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3035535

Référence pièce
3035535
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.89 €

50 50 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Couleur Bleu Tension nominale(V) 500
Longueur(mm) 92.4 Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d’inflammabilité du matériau d’isolation selon UL94 V0
Largeur/dimension de la grille(mm) 6.2 Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm) 55 Plaque de fermeture requise Oui
Type de raccordement électrique 1 Autre Type de raccordement électrique 2 Connexion à pince ressort Type de refendage
Type de déconnexion transversale Avec prise femelle de test intégrée Non Nombre de niveaux 2
Nombre de positions de serrage par niveau 2 Étages internes connectés Non Section de conducteur plein connectable(mm²) 0.08|6
Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.14|4 Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.08|4 Section de conducteur multibrin connectable(mm²) 0.08|4
Matériau du corps isolant Autre Position de connexion Courant assigné ln(A) 20

Vous vous trouvez sur la page de Bornier de sectionnement, STTBS, le numéro d'article est le suivant: 3035535.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3035535.

Assistance technique