Dispositif anti-surtension de type 3, prise mâle/femelle, MNT-TAE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2882381
2882394
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

77.90 €

3 16 jours

77.90 €

3 16 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Avec contact de télésignalisation Non Tension permanente max. AC(V) 275
Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) 3 Courant nominal de charge(A) 16 Tension nominale AC(V) 230
Tension nominale DC(V) Niveau de protection en tension L-N(kV) 1.2 Niveau de protection en tension L-PE/N-PE(kV) 1.5
Fréquence critique du signal(MHz) 3 Signal - tension permanente max. AC(V) Signal - tension permanente max. DC(V) 200
Signalisation sur l’appareil Optique Courant de surtension assigné du signal (8/20)(kA) 1 Courant de charge nominal du signal(A) 0.15
Tension nominale de signal AC(V) 230 Tension nominale de signal DC(V) Niveau de sécurité du signal phase/phase(kV) 0.46
Niveau de sécurité du signal phase/terre(kV) 0.9 Tension permanente max. DC(V) Connecteur (informatique) RJ12
Fréquence de signal(MHz) -|- Courant de décharge total (8/20)(kA)

Assistance technique