Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Méthode de montage | — | Couleur | Gris | Tension nominale(V) | — |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de pôles | 0 | Température de fonctionnement(°C) | -|- | Nombre de bornes par pôle | — |
Classe d’inflammabilité du matériau d’isolation selon UL94 | — | Largeur/dimension de la grille(mm) | 0 | Plaque de fermeture requise | Non |
Type de raccordement électrique 1 | — | Type de raccordement électrique 2 | — | Avec bride de traversée intégrée | — |
Épaisseur de la plaque de montage(mm) | -|- | Dimension verticale au côté intérieur de la plaque de montage(mm) | — | Dimension parallèle au côté intérieur de la plaque de montage(mm) | — |
Dimension verticale au côté extérieur de la plaque de montage(mm) | — | Dimension parallèle au côté extérieur de la plaque de montage(mm) | — | Section de conducteur plein connectable(mm²) | -|- |
Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) | -|- | Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) | -|- | Section de conducteur multibrin connectable(mm²) | -|- |
Matériau du corps isolant | Autre | Position de connexion | — | Courant assigné ln(A) | — |
Version testée antidéflagrante « EX e » | — |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles