Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
5030651
Méthode de montage | — | Couleur | Autre | Tension nominale(V) | — |
---|---|---|---|---|---|
Longueur(mm) | 4 | Température de fonctionnement(°C) | -|- | Classe d’inflammabilité du matériau d’isolation selon UL94 | V2 |
Largeur/dimension de la grille(mm) | — | Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm) | — | Plaque de fermeture requise | Non |
Type de raccordement électrique 1 | — | Type de raccordement électrique 2 | — | Type de refendage | — |
Type de déconnexion transversale | — | Avec prise femelle de test intégrée | Non | Nombre de niveaux | — |
Nombre de positions de serrage par niveau | — | Étages internes connectés | Non | Section de conducteur plein connectable(mm²) | -|- |
Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) | -|- | Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) | -|- | Section de conducteur multibrin connectable(mm²) | -|- |
Matériau du corps isolant | — | Position de connexion | — | Courant assigné ln(A) | — |
Vous vous trouvez sur la page de Capuchon lumineux, GTF 76, le numéro d'article est le suivant: 5030651.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 5030651.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles