Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Méthode de montage | — | Couleur | Autre | Tension nominale(V) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur(mm) | 90 | Température de fonctionnement(°C) | -25|60 | Classe d’inflammabilité du matériau d’isolation selon UL94 | Autre |
Largeur/dimension de la grille(mm) | — | Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm) | — | Plaque de fermeture requise | Non |
Type de raccordement électrique 1 | Autre | Type de raccordement électrique 2 | — | Type d’insert fusible | Mini-disjoncteur |
Type d’élément d’indication de défaut | — | Nombre de niveaux | — | Type de tension pour indication de défaut | — |
Section de conducteur plein connectable(mm²) | 0.2|10 | Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) | 0.25|6 | Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) | -|- |
Section de conducteur multibrin connectable(mm²) | -|- | Matériau du corps isolant | — | Position de connexion | — |
Courant assigné ln(A) | 40 |
Configurer
Propriétés de base
Type de porte-fusible
Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles