Bornier de composant, UKK

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3070613

Référence pièce
3070613
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

16.33 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm Couleur Gris Tension nominale(V) 500
Longueur(mm) 56 Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d’inflammabilité du matériau d’isolation selon UL94 V0
Largeur/dimension de la grille(mm) 6.2 Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm) 62 Plaque de fermeture requise Oui
Type de raccordement électrique 1 Connexion à vis Type de raccordement électrique 2 Connexion à vis Type de composant
Nombre de niveaux 2 Nombre de positions de serrage par niveau 2 Étages internes connectés
Section de conducteur plein connectable(mm²) 0.2|4 Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.25|4 Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.2|4
Section de conducteur multibrin connectable(mm²) 0.2|1.5 Matériau du corps isolant Thermoplastique Position de connexion
Courant assigné ln(A) 32 Version testée antidéflagrante « EX e » Non

Vous vous trouvez sur la page de Bornier de composant, UKK, le numéro d'article est le suivant: 3070613.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3070613.

Assistance technique