Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1033786 |
1033788 |
1033789 |
1033790 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Niveau de protection en tension (kV) | Tension permanente max. AC (V) | Tension nominale DC (V) | Tension permanente max. DC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324.50 € | 1 | 9 jours | 1 | 75 | 60 | 75 | |||
324.50 € | 1 | 9 jours | 1.3 | 150 | 120 | 150 | |||
324.50 € | 1 | 9 jours | 1.9 | 250 | 220 | 250 | |||
324.50 € | 1 | 9 jours | 1.9 | 450 | 400 | 450 |
Loading...
Méthode de montage | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | Avec contact de télésignalisation | Oui | Nombre de conducteurs (sans terre) | — |
---|---|---|---|---|---|
Dimensionnement | 2 espacements modulaires | Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) | 20 | Tension nominale AC(V) | — |
Type de catégorie 2 | Oui | Niveau de protection en tension L-N(kV) | — | Signalisation sur l’appareil | Optique |
Indice de protection (IP) | — | Tension PV max.(V) | — | Niveau de protection en tension N-PE(kV) | — |
Fusible de secours intégré | Non | Section max. de conducteur plein (plein, toronné)(mm²) | 25 | Section max. de conducteur souple (toron fil fin)(mm²) | 16 |
Configuration de système DC | — | Configuration de système IT | — | Configuration de système TN | — |
Configuration de système TN-C | — | Configuration de système TN-S | — | Configuration de système TT | — |
Configuration de système autre | — | Configuration de système TN-C-S | — | Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) | — |
Pouvoir de coupure en court-circuit (Isccr)(kA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Niveau de protection en tension(kV)
Tension permanente max. AC(V)
Tension nominale DC(V)
Tension permanente max. DC(V)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles