Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3213945 |
3213948 |
3213956 |
3213957 |
3213958 |
3213959 |
3213960 |
3213961 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fonction PE | Avec glissière de sectionnement N | Fonction N possible | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.74 € | 100 | 70 jours | Non | Non | Non | |||
2.29 € | 100 | 19 jours | Non | Non | Non | |||
3.50 € | 100 | 19 jours | Non | Oui | Oui | |||
4.08 € | 50 | 70 jours | Oui | Non | Non | |||
3.50 € | 100 | 19 jours | Non | Non | Non | |||
4.51 € | 50 | 33 jours | Oui | Non | Non | |||
3.71 € | 50 | 70 jours | Oui | Non | Non | |||
2.74 € | 100 | 19 jours | Non | Non | Non |
Loading...
Méthode de montage | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | Tension nominale(V) | 400 | Longueur(mm) | 101 |
---|---|---|---|---|---|
Température de fonctionnement(°C) | -|- | Classe d’inflammabilité du matériau d’isolation selon UL94 | V0 | Largeur/dimension de la grille(mm) | 5.2 |
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm) | 50.5 | Plaque de fermeture requise | Oui | Type de raccordement électrique 1 | Autre |
Type de raccordement électrique 2 | Autre | Nombre de potentiels | 2 | Couleur de base | Gris |
Avec sectionneur de test | Non | Section de conducteur plein connectable(mm²) | 0.14|4 | Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) | 0.14|2.5 |
Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) | 0.14|4 | Section de conducteur multibrin connectable(mm²) | 0.14|4 | Matériau du corps isolant | Autre |
Position de connexion | — | Courant assigné ln(A) | 24 |
Configurer
Propriétés de base
Fonction PE
Avec glissière de sectionnement N
Fonction N possible
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles