Bornier de composant, UTTB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3046671
3046672
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur

10.37 €

50 42 jours Gris

10.37 €

50 42 jours Bleu

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm Tension nominale(V) 500 Longueur(mm) 69.9
Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d’inflammabilité du matériau d’isolation selon UL94 V0 Largeur/dimension de la grille(mm) 5.2
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm) 65 Plaque de fermeture requise Oui Type de raccordement électrique 1 Connexion à vis
Type de raccordement électrique 2 Connexion à vis Type de composant Nombre de niveaux 2
Nombre de positions de serrage par niveau 2 Étages internes connectés Section de conducteur plein connectable(mm²) 0.14|4
Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.14|2.5 Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.14|4 Section de conducteur multibrin connectable(mm²) 0.14|1.5
Matériau du corps isolant Thermoplastique Position de connexion Courant assigné ln(A) 24
Version testée antidéflagrante « EX e » Non

Assistance technique