Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2804403 |
2804416 |
2882750 |
2882763 |
2882776 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de montage | Dimensionnement | Niveau de protection en tension (kV) | Niveau de protection en tension N-PE (kV) | Section max. de conducteur plein (plein, toronné) (mm²) | Section max. de conducteur souple (toron fil fin) (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
602.90 € | 1 | 7 jours | Autre | — | 1.5 | 1.5 | 25 | 16 | |||
532.00 € | 1 | 7 jours | Autre | — | 2.5 | — | 25 | 16 | |||
444.40 € | 1 | 7 jours | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | 7 espacements modulaires | 1.7 | 1.7 | 35 | 25 | |||
248.90 € | 1 | 7 jours | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | 4 espacements modulaires | 1.7 | 1.7 | 35 | 25 | |||
371.10 € | 1 | 7 jours | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | 6 espacements modulaires | 2.5 | — | 35 | 25 |
Loading...
Avec contact de télésignalisation | Oui | Nombre de conducteurs (sans terre) | — | Tension permanente max. AC(V) | 350 |
---|---|---|---|---|---|
Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) | 20 | Tension nominale AC(V) | 240 | Tension nominale DC(V) | — |
Type de catégorie 2 | Oui | Niveau de protection en tension L-N(kV) | 2.5 | Signalisation sur l’appareil | Optique |
Tension permanente max. DC(V) | — | Indice de protection (IP) | — | Tension PV max.(V) | — |
Fusible de secours intégré | Non | Configuration de système DC | — | Configuration de système IT | — |
Configuration de système TN | — | Configuration de système TN-C | — | Configuration de système TN-S | — |
Configuration de système TT | — | Configuration de système autre | — | Configuration de système TN-C-S | — |
Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) | — | Pouvoir de coupure en court-circuit (Isccr)(kA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Méthode de montage
Dimensionnement
Niveau de protection en tension(kV)
Niveau de protection en tension N-PE(kV)
Section max. de conducteur plein (plein, toronné)(mm²)
Section max. de conducteur souple (toron fil fin)(mm²)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles