Bloc de jonction de traversée de panneau, PWO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1705653
1705654
3056912
3056925
3059715
3059728
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale
(V)
Température de fonctionnement
(°C)
Nombre de bornes par pôle Largeur/dimension de la grille
(mm)
Type de raccordement électrique 2 Épaisseur de la plaque de montage
(mm)
Section de conducteur plein connectable
(mm²)
Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable avec manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable sans manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable
(mm²)
Courant assigné ln
(A)

5.54 €

50 7 jours 1000-|-12Autre1|61.5|161.5|161.5|161.5|1676

5.54 €

50 7 jours 1000-40|-4012Autre1|61.5|161.5|161.5|161.5|1676

1.25 €

150 7 jours 800-40|10528.1Connexion plate enfichable1|40.2|40.25|60.2|60.2|618

1.25 €

150 58 jours 800-40|10528.1Connexion plate enfichable1|40.2|40.25|60.2|60.2|618

1.25 €

150 58 jours 800-40|10528.1Connexion à drapeau à souder1|40.2|40.25|60.2|60.2|632

1.25 €

150 58 jours 800-40|10528.1Connexion à drapeau à souder1|40.2|40.25|60.2|60.2|632

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Couleur Gris Nombre de pôles 1
Classe d’inflammabilité du matériau d’isolation selon UL94 V0 Plaque de fermeture requise Non Type de raccordement électrique 1 Autre
Avec bride de traversée intégrée Dimension verticale au côté intérieur de la plaque de montage(mm) Dimension parallèle au côté intérieur de la plaque de montage(mm)
Dimension verticale au côté extérieur de la plaque de montage(mm) Dimension parallèle au côté extérieur de la plaque de montage(mm) Matériau du corps isolant Autre
Position de connexion Version testée antidéflagrante « EX e »

Assistance technique