Bornier modulaire à fusible, UT 4-L

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1013133
1044423
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur

23.78 €

50 23 jours Noir

8.39 €

50 7 jours Gris

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm Tension nominale(V) 500 Longueur(mm) 92.7
Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d’inflammabilité du matériau d’isolation selon UL94 V0 Largeur/dimension de la grille(mm) 6.2
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm) 88.9 Plaque de fermeture requise Non Type de raccordement électrique 1 Connexion à vis
Type de raccordement électrique 2 Connexion à vis Type d’insert fusible Fusible G 5 x 20 mm Type de porte-fusible Pivotant
Type d’élément d’indication de défaut Tension d’alimentation pour indication de défaut(V) -|- Nombre de niveaux 2
Type de tension pour indication de défaut Section de conducteur plein connectable(mm²) 0.14|6 Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.14|4
Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.14|6 Section de conducteur multibrin connectable(mm²) 0.14|1.5 Matériau du corps isolant Autre
Position de connexion Courant assigné ln(A) 28

Assistance technique