Bloc de jonction de traversée de panneau, UWV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1713711
1713845
3073380
3073403
3073419
3073445
3073458
3073526
3073539
3073542
3073555
3073568
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale
(V)
Température de fonctionnement
(°C)
Largeur/dimension de la grille
(mm)
Plaque de fermeture requise Type de raccordement électrique 2 Épaisseur de la plaque de montage
(mm)
Section de conducteur plein connectable
(mm²)
Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable avec manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable sans manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable
(mm²)
Courant assigné ln
(A)

9.84 €

20 7 jours 1000-40|-4018.8Connexion à vis-|-16|5010|5016|506|16150

8.25 €

40 35 jours 1000-40|-4018.8-|-16|5010|5016|506|16150

3.26 €

100 43 jours 500-|-8.1NonConnexion à vis1|40.2|60.25|40.2|40.2|1.532

5.25 €

50 43 jours 500-|-10.1NonConnexion à vis1|40.5|160.5|100.5|100.5|457

5.25 €

50 43 jours 800-|-12.1NonConnexion à vis1|66|256|166|162.5|1076

8.29 €

25 43 jours 800-|-15.1NonConnexion à vis1|66|354|2510|252.5|10101

8.29 €

25 43 jours 800-|-15.1NonConnexion à vis1|66|354|2510|252.5|10101

4.24 €

50 43 jours 500-|-10.1NonConnexion à drapeau à souder1|40.5|160.5|100.5|100.5|457

4.24 €

50 43 jours 500-|-10.1NonConnexion à drapeau à souder1|40.5|160.5|100.5|100.5|457

5.38 €

50 43 jours 800-|-12.1NonAutre1|66|256|166|162.5|1076

5.38 €

50 43 jours 800-|-12.1NonAutre1|66|256|166|162.5|1076

6.57 €

50 43 jours 800-|-15.1NonAutre1|66|354|2510|252.5|10101

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Couleur Gris Nombre de pôles 1
Nombre de bornes par pôle Classe d’inflammabilité du matériau d’isolation selon UL94 V0 Type de raccordement électrique 1 Connexion à vis
Avec bride de traversée intégrée Dimension verticale au côté intérieur de la plaque de montage(mm) Dimension parallèle au côté intérieur de la plaque de montage(mm)
Dimension verticale au côté extérieur de la plaque de montage(mm) Dimension parallèle au côté extérieur de la plaque de montage(mm) Matériau du corps isolant Autre
Position de connexion Version testée antidéflagrante « EX e »

Assistance technique