Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2908541 |
2920256 |
2920353 |
2920434 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Niveau de protection en tension (kV) | Tension permanente max. AC (V) | Courant max. de décharge de surtension (8/20) (kA) | Tension nominale AC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.95 € | 3 | 25 jours | 2.9 | 760 | 15 | 554 | |||
68.40 € | 10 | 7 jours | 2.9 | 760 | 15 | 554 | |||
91.90 € | 10 | 18 jours | 2 | 385 | 40 | 240 | |||
68.75 € | 10 | 7 jours | 2.5 | 580 | 15 | 400 |
Loading...
Méthode de montage | Sur élément de base | Avec contact de télésignalisation | Oui | Nombre de conducteurs (sans terre) | — |
---|---|---|---|---|---|
Dimensionnement | 1 espacement modulaire | Tension nominale DC(V) | — | Type de catégorie 2 | Oui |
Niveau de protection en tension L-N(kV) | — | Signalisation sur l’appareil | Optique | Tension permanente max. DC(V) | — |
Indice de protection (IP) | — | Tension PV max.(V) | — | Niveau de protection en tension N-PE(kV) | — |
Fusible de secours intégré | Non | Section max. de conducteur plein (plein, toronné)(mm²) | — | Section max. de conducteur souple (toron fil fin)(mm²) | — |
Configuration de système DC | — | Configuration de système IT | — | Configuration de système TN | — |
Configuration de système TN-C | — | Configuration de système TN-S | — | Configuration de système TT | — |
Configuration de système autre | — | Configuration de système TN-C-S | — | Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) | — |
Pouvoir de coupure en court-circuit (Isccr)(kA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Niveau de protection en tension(kV)
Tension permanente max. AC(V)
Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA)
Tension nominale AC(V)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles