Limiteur de surtension de type 2, VAL-MS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1033708
1033725
2800627
2800628
2800641
2804380
2804393
2804429
2805402
2838209
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Avec contact de télésignalisation Dimensionnement Niveau de protection en tension
(kV)
Tension permanente max. AC
(V)
Courant max. de décharge de surtension (8/20)
(kA)
Tension nominale AC
(V)
Niveau de protection en tension L-N
(kV)
Tension permanente max. DC
(V)
Tension PV max.
(V)
Niveau de protection en tension N-PE
(kV)

265.20 €

1 25 jours Non3 espacements modulaires515515001500

319.10 €

1 18 jours Oui3 espacements modulaires515515001500

294.40 €

1 7 jours Oui3 espacements modulaires3.7153.711701170

244.70 €

1 7 jours Non3 espacements modulaires3.7153.711701170

294.40 €

1 7 jours Oui3 espacements modulaires2.7152.7800800

167.40 €

2 7 jours Non2 espacements modulaires1.5335202401.51.5

191.90 €

1 7 jours Oui2 espacements modulaires1.5335202401.51.5

162.90 €

2 7 jours Non2 espacements modulaires1.5275202401.351.5

237.40 €

1 7 jours Oui2 espacements modulaires5800154005

304.90 €

1 7 jours Non4 espacements modulaires1.5275202401.351.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm Nombre de conducteurs (sans terre) Tension nominale DC(V)
Type de catégorie 2 Oui Signalisation sur l’appareil Optique Indice de protection (IP)
Fusible de secours intégré Non Section max. de conducteur plein (plein, toronné)(mm²) 35 Section max. de conducteur souple (toron fil fin)(mm²) 25
Configuration de système DC Configuration de système IT Configuration de système TN
Configuration de système TN-C Configuration de système TN-S Configuration de système TT
Configuration de système autre Configuration de système TN-C-S Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA)
Pouvoir de coupure en court-circuit (Isccr)(kA)

Assistance technique