Bloc de jonction de traversée de panneau, DFK

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0708357

Référence pièce
0708357
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.11 €

100 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Couleur Gris Tension nominale(V) 400
Nombre de pôles 1 Température de fonctionnement(°C) -|- Nombre de bornes par pôle
Classe d’inflammabilité du matériau d’isolation selon UL94 V2 Largeur/dimension de la grille(mm) 6.2 Plaque de fermeture requise Non
Type de raccordement électrique 1 Connexion à vis Type de raccordement électrique 2 Connexion à drapeau à souder Avec bride de traversée intégrée
Épaisseur de la plaque de montage(mm) 1.5|1.5 Dimension verticale au côté intérieur de la plaque de montage(mm) Dimension parallèle au côté intérieur de la plaque de montage(mm)
Dimension verticale au côté extérieur de la plaque de montage(mm) Dimension parallèle au côté extérieur de la plaque de montage(mm) Section de conducteur plein connectable(mm²) 0.2|6
Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.25|4 Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.2|4 Section de conducteur multibrin connectable(mm²) 0.2|1.5
Matériau du corps isolant Autre Position de connexion Courant assigné ln(A) 17.5
Version testée antidéflagrante « EX e »

Vous vous trouvez sur la page de Bloc de jonction de traversée de panneau, DFK, le numéro d'article est le suivant: 0708357.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0708357.

Assistance technique