Bornier de composant, PTTB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1020774
1026165
1026166
1030753
1032734
1032738
1032739
1047533
3211431
3211432
3211433
3211444
3211445
3211447
3213221
3215041
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de montage Couleur Longueur
(mm)
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible
(mm)
Type de raccordement électrique 2 Type de composant Nombre de positions de serrage par niveau Étages internes connectés Section de conducteur plein connectable
(mm²)
Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable sans manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable
(mm²)
Matériau du corps isolant Courant assigné ln
(A)
Version testée antidéflagrante « EX e »

4.63 €

100 89 jours Rail DIN (profilé chapeau) 35 mmNoir6847.5Connexion mâle enfichable20.14|40.14|40.14|2.5Thermoplastique0.5Non

4.68 €

50 50 jours Rail DIN (profilé chapeau) 35 mmGris7855Connexion mâle enfichable20.14|40.14|40.14|2.5Thermoplastique20Non

4.68 €

50 7 jours Rail DIN (profilé chapeau) 35 mmGris7855Connexion mâle enfichable20.14|40.14|40.14|2.5Thermoplastique20Non

7.38 €

50 78 jours Rail DIN (profilé chapeau) 35 mmGris67.547.5Connexion à pince ressort20.08|40.08|2.50.08|2.5Thermoplastique22Non

6.73 €

50 79 jours Rail DIN (profilé chapeau) 35 mmGris6847.5Connexion mâle enfichable20.14|40.14|40.14|2.5Thermoplastique0.5Non

6.73 €

50 79 jours Rail DIN (profilé chapeau) 35 mmGris6847.5Connexion mâle enfichable20.14|40.14|40.14|2.5Thermoplastique20Non

4.68 €

50 50 jours Rail DIN (profilé chapeau) 35 mmGris7855Connexion mâle enfichable20.14|40.14|40.14|2.5Thermoplastique20Non

6.61 €

50 77 jours Rail DIN (profilé chapeau) 35 mmGris67.547.5Connexion à pince ressortDiode20.08|40.08|2.50.08|2.5Thermoplastique22Non

7.98 €

50 7 jours Rail DIN (profilé chapeau) 35 mmGris6847.5Connexion mâle enfichable2Non0.14|40.14|2.50.14|2.5Thermoplastique20Non

7.98 €

50 7 jours Rail DIN (profilé chapeau) 35 mmBleu6847.5Connexion mâle enfichable2Non0.14|40.14|2.50.14|2.5Thermoplastique20Non

6.73 €

50 68 jours Rail DIN (profilé chapeau) 35 mmGris6847.5Connexion mâle enfichableDiode20.14|40.14|40.14|2.5Thermoplastique0.5Non

6.73 €

50 68 jours Rail DIN (profilé chapeau) 35 mmNoir6847.5Connexion mâle enfichableDiode20.14|40.14|40.14|2.5Thermoplastique0.5Non

6.73 €

50 7 jours Rail DIN (profilé chapeau) 35 mmGris6847.5Connexion mâle enfichableDiode20.14|40.14|40.14|2.5Thermoplastique0.5Non

6.73 €

50 7 jours Rail DIN (profilé chapeau) 35 mmGris6847.5Connexion mâle enfichableDiode20.14|40.14|40.14|2.5Thermoplastique0.5Non

6.73 €

50 68 jours Rail DIN (profilé chapeau) 35 mmGris6847.5Connexion mâle enfichableDiode20.14|40.14|40.14|2.5Thermoplastique20Non

6.73 €

50 7 jours Gris680.14|40.14|4-|-20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension nominale(V) 500 Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d’inflammabilité du matériau d’isolation selon UL94 V0
Largeur/dimension de la grille(mm) 5.2 Plaque de fermeture requise Oui Type de raccordement électrique 1 Autre
Nombre de niveaux 2 Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.14|2.5 Position de connexion

Assistance technique