Connecteur anti-surtension, CT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2807926
2807939
2807955
2807968
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Fréquence limite
(MHz)
Courant max. de décharge de surtension (8/20)
(kA)
Courant nominal de charge
(A)
Tension nominale AC
(V)
Tension nominale DC
(V)
Niveau de protection en tension phase/phase
(V)
Niveau de protection en tension phase/terre
(V)

708.90 €

1 16 jours 0.1191.524|2424|24650

755.30 €

1 16 jours 2.550.14-|-24|2460

611.80 €

1 16 jours 40.1191.5-|--|-70650

724.40 €

1 16 jours 450.2-|-24|2495650

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Connexion 1 Autre Fréquence(MHz) -|-
Intensité d’impulsion de foudre (10/350 µs)(kA) Avec contact de télésignalisation Non Version testée antidéflagrante Non
Tension permanente max. AC(V) 28 Signalisation sur l’appareil Sans Tension permanente max. DC(V) 40
Niveau de protection en tension phase/terre de signalisation(V) Niveau de protection en tension terre de signalisation/terre de protection(V) Thermorégulation proactive Non

Assistance technique