Bornier capteur/actionneur, PT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3211999

Référence pièce
3211999
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.55 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm Couleur Vert/jaune Longueur(mm) 92.1
Température de fonctionnement(°C) -40|100 Classe d’inflammabilité du matériau d’isolation selon UL94 V0 Largeur/dimension de la grille(mm) 6.2
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm) 36.5 Plaque de fermeture requise Oui Type de raccordement électrique 1 Autre
Type de raccordement électrique 2 Autre Fonction PEN possible Nombre de niveaux 1
Nombre de positions de serrage par niveau 4 Section de conducteur plein connectable(mm²) 0.2|6 Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.25|4
Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.2|6 Section de conducteur multibrin connectable(mm²) 0.2|6 Matériau du corps isolant Autre
Position de connexion

Vous vous trouvez sur la page de Bornier capteur/actionneur, PT, le numéro d'article est le suivant: 3211999.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3211999.

Assistance technique