Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Méthode de montage | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | Nombre de conducteurs (sans terre) | — | Dimensionnement | 1 espacement modulaire |
---|---|---|---|---|---|
Niveau de protection en tension(kV) | 1.5 | Tension permanente max. AC(V) | 260 | Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) | 20 |
Tension nominale AC(V) | 240 | Tension nominale DC(V) | — | Type de catégorie 2 | Oui |
Niveau de protection en tension L-N(kV) | 1.5 | Signalisation sur l’appareil | Optique | Tension permanente max. DC(V) | — |
Indice de protection (IP) | — | Tension PV max.(V) | — | Niveau de protection en tension N-PE(kV) | — |
Fusible de secours intégré | Non | Section max. de conducteur plein (plein, toronné)(mm²) | 35 | Section max. de conducteur souple (toron fil fin)(mm²) | 25 |
Configuration de système DC | — | Configuration de système IT | — | Configuration de système TN | — |
Configuration de système TN-C | — | Configuration de système TN-S | — | Configuration de système TT | — |
Configuration de système autre | — | Configuration de système TN-C-S | — | Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) | — |
Pouvoir de coupure en court-circuit (Isccr)(kA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Avec contact de télésignalisation
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles