Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Méthode de montage | Autre | Avec contact de télésignalisation | Non | Tension permanente max. AC(V) | 275 |
---|---|---|---|---|---|
Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) | 3 | Courant nominal de charge(A) | 16 | Tension nominale AC(V) | 230 |
Tension nominale DC(V) | — | Niveau de protection en tension L-N(kV) | 1.2 | Niveau de protection en tension L-PE/N-PE(kV) | 1.5 |
Fréquence critique du signal(MHz) | 2500 | Signal - tension permanente max. AC(V) | — | Signal - tension permanente max. DC(V) | 24 |
Signalisation sur l’appareil | Optique | Courant de surtension assigné du signal (8/20)(kA) | 2.5 | Courant de charge nominal du signal(A) | 1.5 |
Tension nominale de signal AC(V) | 230 | Tension nominale de signal DC(V) | — | Niveau de sécurité du signal phase/phase(kV) | — |
Niveau de sécurité du signal phase/terre(kV) | — | Tension permanente max. DC(V) | — | Connecteur (informatique) | Connecteur en F |
Fréquence de signal(MHz) | 0|2400 | Courant de décharge total (8/20)(kA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles