Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2906002
Référence pièce
|
---|
2906002 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de montage | Connexion 1 | Fréquence limite (MHz) | Tension permanente max. AC (V) | Courant max. de décharge de surtension (8/20) (kA) | Courant nominal de charge (A) | Tension nominale AC (V) | Tension nominale DC (V) | Niveau de protection en tension phase/phase (V) | Niveau de protection en tension phase/terre (V) | Signalisation sur l’appareil | Tension permanente max. DC (V) | Niveau de protection en tension phase/terre de signalisation (V) | Niveau de protection en tension terre de signalisation/terre de protection (V) | Thermorégulation proactive | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179.00 € | 2 | 16 jours | — | Autre | 70 | — | 10 | 0.45 | -|- | 24|24 | 50 | 50 | — | 28 | 150 | 150 | — |
Loading...
Fréquence(MHz) | -|- | Intensité d’impulsion de foudre (10/350 µs)(kA) | — | Avec contact de télésignalisation | Non |
---|---|---|---|---|---|
Version testée antidéflagrante | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Dispositif anti-surtension, PT, le numéro d'article est le suivant: 2906002.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2906002.
Configurer
Propriétés de base
Type
Méthode de montage
Connexion 1
Fréquence limite(MHz)
Tension permanente max. AC(V)
Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA)
Courant nominal de charge(A)
Tension nominale AC(V)
Tension nominale DC(V)
Niveau de protection en tension phase/phase(V)
Niveau de protection en tension phase/terre(V)
Signalisation sur l’appareil
Tension permanente max. DC(V)
Niveau de protection en tension phase/terre de signalisation(V)
Niveau de protection en tension terre de signalisation/terre de protection(V)
Thermorégulation proactive
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
2805460 |
2859327 |
2882828 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Méthode de montage | Connexion 1 | Fréquence limite (MHz) | Tension permanente max. AC (V) | Courant max. de décharge de surtension (8/20) (kA) | Courant nominal de charge (A) | Tension nominale AC (V) | Tension nominale DC (V) | Niveau de protection en tension phase/phase (V) | Niveau de protection en tension phase/terre (V) | Signalisation sur l’appareil | Tension permanente max. DC (V) | Niveau de protection en tension phase/terre de signalisation (V) | Niveau de protection en tension terre de signalisation/terre de protection (V) | Thermorégulation proactive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.30 € | 10 | 7 jours | Autre | Pince | — | 250 | 3 | 6 | 230|230 | -|- | 1800 | 1500 | Optique | 250 | — | — | Oui | |||
142.30 € | 10 | 9 jours | Autre | Pince | — | 175 | 3 | 6 | 120|120 | -|- | — | 950 | Sans | 175 | — | — | Non | |||
157.80 € | 10 | 7 jours | Autre | Pince | 20 | 130 | 10 | 0.45 | 130|130 | 185|185 | 300 | 300 | Sans | 185 | — | — | Non |